![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048157_pw_135828.jpg)
Plaque ajour larg.400 prof.600 obturatrice
ALTIS
LEGRAND
Plaque ajour larg.400 prof.600 obturatrice
Réf. 048158
EAN.
3245060481582
Plaque ajour larg.400 prof.600 obturatrice
1
Groupe produit : 85
29,38 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Tablette d'étagère |
---|---|
Largeur | 224 mm |
Hauteur | 10 mm |
Profondeur | 200 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez