-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Rayon interne
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Gabarit de trous NATO
-
Acier inoxydable, décapé
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-488037-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L600 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-488036-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L500 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-488035-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L400 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-488034-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L300 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-488033-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L200 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-488032-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L150 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-488031-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L100 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-488030-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L75 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)