-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Rayon interne
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Gabarit de trous NATO
-
Acier inoxydable, décapé
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483472-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L600 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483471-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L500 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-483470-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L400 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482283-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L300 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481472-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L600 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482282-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L200 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482281-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L150 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481471-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L500 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481470-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L400 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482280-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L100 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481803-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L300 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481802-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L200 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481801-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L150 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481800-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L100 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)