Piece en T Swifts 316L L500 H100
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
LEGRAND
Piece en T Swifts 316L L500 H100
Réf. ZT500300RS
EAN.
5012774594963
Piece en T Swifts 316L L500 H100
Groupe produit : V07
1 348,71 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Finition d'échelon | Profil perforé |
Hauteur d'échelle de câble | 100 mm |
Largeur d'échelle de câble | 540 mm |
Largeur de dérivation d'échelle de câble | 540 mm |
Finition symétrique | Oui |
Rayon interne | 300 mm |
Modèle | Connecteur intégré |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez