Aller au contenu principal
Logo print

Pièce en T P31+ L500 H25 GC

P31+ LEGRAND

Pièce en T P31+ L500 H25 GC

Réf. VG483453 EAN. 3414971201200

Pièce en T P31+ L500 H25 GC

Groupe produit : V01
366,50 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Hauteur de caniveau de câble 27 mm
Largeur de caniveau de câble 500 mm
Type de construction Pièce en T horizontale
Rayon interne 100 mm
Gabarit de trous NATO Non
Modèle Sans connecteur
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé à chaud
Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
Temperature de stockage -20-120 °C
Sans halogène Oui

Documentation

5 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
FT0950.pdf pdf (0.85 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
PEP
LGRP-00374-V02.02-FR.pdf pdf (0.68 Mo)