![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481800-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L100 H100 GS
P31+
LEGRAND
Pièce en T P31+ L100 H100 GS
Réf. VG481800
EAN.
3414971031715
Pièce en T P31+ L100 H100 GS
Groupe produit : V01
110,28 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 100 mm |
---|---|
Largeur de caniveau de câble | 100 mm |
Type de construction | Pièce en T horizontale |
Rayon interne | 100 mm |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez