![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-484181-WEB-R.jpg)
Pièce enT vert. P31+ L100 H60 R9010
P31+
LEGRAND
Pièce enT vert. P31+ L100 H60 R9010
Réf. VG484181
EAN.
3414971035904
Pièce enT vert. P31+ L100 H60 R9010
Groupe produit : V01
366,57 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 60 mm |
---|---|
Largeur de caniveau de câble | 100 mm |
Type de construction | Pièce en T verticale tombant sur la longueur |
Rayon interne | 100 mm |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
Sélectionnez