![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-PFR41S_trait.jpg)
PFR41SGS-PLATINE B ENCL RE41SP GS
CABLOFIL
LEGRAND
PFR41SGS-PLATINE B ENCL RE41SP GS
Réf. CM595380
EAN.
3599075953801
PFR41SGS-PLATINE B ENCL RE41SP GS
Groupe produit : V11
59,92 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à | Profilé en U |
---|---|
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Adapté à une fixation sur console | Oui |
Modèle | Plaque de tête à visser |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez