![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-PFN41S_R41S_P_070808.jpg)
PFN41SGS - PLATINE POUR RAIL 41
CABLOFIL
LEGRAND
PFN41SGS - PLATINE POUR RAIL 41
Réf. CM595360
EAN.
3599075953603
PFN41SGS - PLATINE POUR RAIL 41
Groupe produit : V11
46,86 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à | Profilé en U |
---|---|
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Adapté à une fixation sur console | Non |
Modèle | Plaque de tête à visser |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez