![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348371-LEGRAND-1000.jpg)
PENDARD U55 L1100 GC
U55
LEGRAND
PENDARD U55 L1100 GC
Réf. VG348371
EAN.
3414970681652
PENDARD U55 L1100 GC
Groupe produit : V01
135,77 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 1100 mm |
---|---|
Largeur de profil | 56 mm |
Hauteur de profil | 38.5 mm |
Modèle | Profilé en U |
Charge maximum supportée | 12 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
1 document
Fiche technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez