PENDARD U50 L1000 GS
GCS2 U50
LEGRAND
PENDARD U50 L1000 GS
Réf. VG348090
EAN.
3414970681027
PENDARD U50 L1000 GS
Groupe produit : V01
68,17 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 1000 mm |
---|---|
Largeur de profil | 56 mm |
Hauteur de profil | 38.5 mm |
Modèle | Profilé en U |
Charge maximum supportée | 7 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez