![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-348147-WEB-L.jpg)
PENDARD P21S 900 EZ
GCS2 P21S
LEGRAND
PENDARD P21S 900 EZ
Réf. VG348147
EAN.
3414970681324
PENDARD P21S 900 EZ
Groupe produit : V01
60,06 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 900 mm |
---|---|
Largeur de profil | 41 mm |
Hauteur de profil | 21 mm |
Modèle | Profilé en C |
Charge maximum supportée | 14 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez