Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de phases
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Dimension du pas
-
Section transversale
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Découpable à taille voulue
-
Isolé
-
Tension nominale de tenue aux chocs
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Type de peigne fourni
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405026-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Réf. 405026
Repart vertical 4P 63A 6r bornes auto
196,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405025-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Réf. 405025
Repart vertical 4P 63A 5r bornes auto
159,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405024-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Réf. 405024
Repart vertical 4P 63A 4r bornes auto
132,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405023-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Réf. 405023
Repart vertical 4P 63A 3r bornes auto
106,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.