-
Nombre de phases
-
Nombre de phases
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de phases
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue
-
Accessoire
-
Courant nominal
-
Entrée de câble connexion 1
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Pièce détachée
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Section nominale du conducteur
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Section transversale
-
Section transversale
-
Entrée de câble connexion 2
-
Finition du raccordement électrique
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Découpable à taille voulue
-
Adapté à un conducteur massif
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Système de connecteur orienté système
-
Type raccordement 1
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Nombre de conducteurs
-
Type raccordement 2
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Matériau de la gaine
-
Nombre d'entrées
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Isolé
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Tension nominale de tenue aux chocs
-
Résistance à la température
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Nombre de sorties
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, sortie
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Section de conducteur, entrée AWG
-
Section de conducteur, entrée AWG
-
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
-
Nombre de pôles
-
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Section de conducteur, sortie AWG
-
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
-
Avec conducteur de protection
-
Conduit spiralé
-
Protégé contre les contacts
-
Avec interrupteur pour câble souple
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Diamètre externe approx.
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Nombres de rangées
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Type de peigne fourni
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-404916-WEB-R.jpg)
Peigne à fourches 2P/3Ph 56 modules - 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/404941-LEGRAND-1000.jpg)
Peigne à dents 2p - 28 app. 56 modules - 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/404920-LEGRAND-1000.jpg)
Peigne à fourches 4p - 14 app. 56 modules - 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-400945-WEB-R.jpg)
Peigne à dents 4p - 14 app. 56 modules - 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/404918-LEGRAND-1000.jpg)
Peigne à fourches 3p - 19 app. 57 modules - 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/404943-LEGRAND-1000.jpg)
Peigne à dents 3p - 19 app. 57 modules - 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/404914-LEGRAND.jpg)
Peigne à fourches 2P 56 modules - 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/404939-LEGRAND-1000.jpg)
Peigne à dents 2p - 28 app. 56 modules - 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404966-WEB-R.jpg)
Peigne à dents 4p - 8 app. 18 modules - 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404967-WEB-R.jpg)
Peigne à fourches 4p - 8 app. 18 modules - 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/404937-LEGRAND-1000.jpg)
Peigne à dent 1P - 57 mod. 16mm2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-404915-WEB-R.jpg)
Peigne à fourches 2P/3Ph 12 modules - 10 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-404940-WEB-R.jpg)
Peigne à dents 2p - 6 app. 12 modules - 10 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-404919-WEB-R.jpg)
Peigne à fourches 4p - 3 app. 12 modules - 10 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/404944-LEGRAND.jpg)
Peigne à dents 4p - 3 app. 12 modules - 10 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/404917-LEGRAND-1000.jpg)
Peigne à fourches 3p - 4 app. 12 modules - 10 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/404942-LEGRAND.jpg)
Peigne à dents 3p - 4 app. 12 modules - 10 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-404913-WEB-R.jpg)
Peigne à fourches 2P 12 modules - 10 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/404938-LEGRAND.jpg)
Peigne à dents 2p - 6 app. 12 modules - 10 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404903-LEGRAND.jpg)
Jeu de 2 cordons de repiquage 1 phase + 1 neutre long. 270mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404904-WEB-R.jpg)
Borne d'arrivée à fourches Section de 4 à 25 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404907-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de repiquage 10 mm² Pour neutre - longueur 270 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404908-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de repiquage 10 mm² Pour phase - longueur 270 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-404926-WEB-R.jpg)
Peigne à dents 1p - 13 app. 13 modules - 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)