Aller au contenu principal
Logo print

Peigne liaison autom. 2 blocs pas 8 mm - Viking 3

VIKING3 LEGRAND

Peigne liaison autom. 2 blocs pas 8 mm - Viking 3

Réf. 037508 EAN. 3245060375089

Peigne liaison autom. 2 blocs pas 8 mm - Viking 3

1
Groupe produit : 28
1,81 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Peigne de pontage
Nombre de bornes reliées 2
Courant assigné In 41 A
Tension assignée (Ue) 800 V
Isolé Oui
Avec protection contre les contacts accidentels Oui
Mode de pose Enfichable
Dimension de trame 8 mm
Couleur Rouge

Documentation

1 document
Mode d'emploi
042515-02.pdf pdf (0.24 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue