Aller au contenu principal
Logo print

Peigne à fourches 3p - 4 app. 12 modules - 10 mm²

DISTRIBUTION ACCESSORIES LEGRAND

Peigne à fourches 3p - 4 app. 12 modules - 10 mm²

Réf. 404917 EAN. 3245064049177

Peigne à fourches 3p - 4 app. 12 modules - 10 mm²

1
Groupe produit : 21
24,33 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de phases 3
Nombre de pôles 3
Adapté au nombre d'appareils 4
Dimension du pas 53.4 mm
Section transversale 10 mm²
Longueur 214 mm
Découpable à taille voulue Oui
Largeur en nombre de modules 12
Courant permanent nominal (Iu) 63 A
Finition du raccordement électrique Fourchette
Isolé Oui
Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.2 kA
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Non
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
Couleur Gris
Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Type de peigne fourni Horizontal

Documentation

4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue