Peigne d'alim. 5 appareils pour MPX³32S 32H 32MA
MPX3
LEGRAND
Peigne d'alim. 5 appareils pour MPX³32S 32H 32MA
Réf. 417476
EAN.
3414970397393
Peigne d'alim. 5 appareils pour MPX³32S 32H 32MA
1
Groupe produit : 76
28,61 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de phases | 15 |
---|---|
Nombre de pôles | 15 |
Adapté au nombre d'appareils | 5 |
Dimension du pas | 15 mm |
Longueur | 220 mm |
Largeur en nombre de modules | 14 |
Courant permanent nominal (Iu) | 63 A |
Finition du raccordement électrique | Fourchette |
---|---|
Isolé | Oui |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue | 690 V |
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N | Non |
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire | Non |
Couleur | Gris |
Documentation
1 document
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez