Aller au contenu principal
Logo print

Peigne d'alim. 2 appareils pour MPX³63H

MPX3 LEGRAND

Peigne d'alim. 2 appareils pour MPX³63H

Réf. 417472 EAN. 3414970397317

Peigne d'alim. 2 appareils pour MPX³63H

1
Groupe produit : 76
23,83 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de phases 6
Nombre de pôles 6
Adapté au nombre d'appareils 2
Dimension du pas 18.3 mm
Longueur 110 mm
Largeur en nombre de modules 5
Courant permanent nominal (Iu) 108 A
Finition du raccordement électrique Goupille
Isolé Oui
Tension de fonctionnement nominale max. Ue 690 V
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Non
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non