PDU Zero-U V séc 6mm2 20xc134x C19 pr verr. (2 circ) 16A Dis
LCS3
LEGRAND
PDU Zero-U V séc 6mm2 20xc134x C19 pr verr. (2 circ) 16A Dis
Réf. 646860
EAN.
3414970765772
PDU Zero-U V séc 6mm2 20xc134x C19 pr verr. (2 circ) 16A Dis
1
Groupe produit : 40
219,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Dimension de fixation | Métrique |
---|---|
Dimensions de montage | 1097 mm |
Sens de montage | Vertical |
Raccordement électrique | Borne à vis |
Finition du raccordement électrique | Autre |
Longueur du câble | 0 m |
Nombre de disjoncteurs | 2 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises C13 | 20 |
Nombre de prises C19 | 4 |
Nombre de prises C20 | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 25 |
Longueur | 1114 mm |
Largeur | 52 mm |
Profondeur | 52.5 mm |
Tension d'alimentation | 230 V |
Catégorie de surtension | 2 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Commutable | Non |
SNMP | Non |
---|---|
Avec affichage | Non |
Evaluation | Local |
Avec affichage LED | Non |
Avec fusible | Non |
Ampèremètre | Non |
Mesure de la température | Non |
Avec matériau de fixation | Oui |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 32-32 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 0 mA |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 0 kA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 9017 |
Type de connexion | Souder |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 17 mm |
Nombre d'interrupteurs différentiels | 0 |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez