Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Dimension de fixation
-
Sens de montage
-
Dimensions de montage
-
Raccordement électrique
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Longueur
-
Nombre de prises UK BS1363
-
Longueur du câble
-
Avec affichage LED
-
Nombre de prises C13
-
Nombre de prises C19
-
Nombre de prises C20
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Filtre anti-parasite réseau
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'autres prises de courant
-
Tension d'alimentation
-
Catégorie de surtension
-
Commutable
-
Nombre de disjoncteurs
-
Avec affichage
-
SNMP
-
Evaluation
-
Avec fusible
-
Ampèremètre
-
Mesure de la température
-
Avec matériau de fixation
-
Largeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nombre d'interrupteurs différentiels
-
Objet connecté
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646836-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS2
Réf. 646836
PDU 19" 3m RA/PA 6x RA-type F price Parasurt.et Inter lum.
214,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646835-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS2
Réf. 646835
PDU 19" 3m RA/PA 6x PA-type Eprice Parasur. et Inter lum.
214,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.