![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646809-WEB-R.jpg)
PDU 19" avec séc. borne 6mm2 6x C13 et 2xC19 price
LCS2
LEGRAND
PDU 19" avec séc. borne 6mm2 6x C13 et 2xC19 price
Réf. 646809
EAN.
3414970765260
PDU 19" avec séc. borne 6mm2 6x C13 et 2xC19 price
1
Groupe produit : 40
100,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Dimension de fixation | 482,6 mm (19 pouces) |
---|---|
Dimensions de montage | 465.1 mm |
Sens de montage | Horizontal/vertical |
Raccordement électrique | Borne à vis |
Finition du raccordement électrique | Autre |
Longueur du câble | 0 m |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises C13 | 6 |
Nombre de prises C19 | 2 |
Nombre de prises C20 | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Longueur | 465 mm |
Largeur | 44.3 mm |
Profondeur | 52.5 mm |
Tension d'alimentation | 230 V |
Catégorie de surtension | 2 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Commutable | Non |
SNMP | Non |
---|---|
Avec affichage | Non |
Evaluation | Local |
Avec affichage LED | Non |
Avec fusible | Non |
Ampèremètre | Non |
Mesure de la température | Non |
Avec matériau de fixation | Oui |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 16-16 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 0 mA |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 0 kA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Numéro RAL | 9017 |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-6 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 10 mm |
Nombre d'interrupteurs différentiels | 0 |
Objet connecté | Non |