Aller au contenu principal
Logo print

PDU 19" 3m RA/PA 6x RA-type F price Parasurt.et Inter lum.

LCS2 LEGRAND

PDU 19" 3m RA/PA 6x RA-type F price Parasurt.et Inter lum.

Réf. 646836 EAN. 3414970765581

PDU 19" 3m RA/PA 6x RA-type F price Parasurt.et Inter lum.

1
Groupe produit : 40
214,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Dimension de fixation 482,6 mm (19 pouces)
Dimensions de montage 465.1 mm
Sens de montage Horizontal/vertical
Raccordement électrique Cordon de raccordement avec prise
Longueur du câble 3 m
Nombre de disjoncteurs 0
Nombre de prises avec contact de terre 6
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 0
Nombre de prises C13 0
Nombre de prises C19 0
Nombre de prises C20 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
Longueur 465 mm
Largeur 44.3 mm
Profondeur 52.5 mm
Tension d'alimentation 230 V
Catégorie de surtension 2
Filtre anti-parasite réseau Non
Commutable Non
SNMP Non
Avec affichage Non
Evaluation Local
Avec affichage LED Oui
Avec fusible Non
Ampèremètre Non
Mesure de la température Non
Avec matériau de fixation Oui
Couleur Noir
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) IP40
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Fréquence 50-60 Hz
Consommation en veille 1 mA
Courant nominal de décharge In (8/20) 5 kA
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Numéro RAL 9017
Type de connexion Non applicable
Nature du cable pour connexion Souple
Section de câble 1.5-1.5 mm²
Diamètre maxi d'entrée de câbles 10 mm
Nombre d'interrupteurs différentiels 0
Objet connecté Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
S000093176EN-14.pdf pdf (3.13 Mo)
Fiche technique
S000093176FR-14.pdf pdf (3.14 Mo)
Mode d'emploi
LE09269AA-03.pdf pdf (1.94 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue