![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646806-WEB-R.jpg)
PDU 19" et 3 mtr cordon RA/PA fiche 6x RA-type F price
LCS2
LEGRAND
PDU 19" et 3 mtr cordon RA/PA fiche 6x RA-type F price
Réf. 646806
EAN.
3414970765222
PDU 19" et 3 mtr cordon RA/PA fiche 6x RA-type F price
1
Groupe produit : 40
85,49 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Dimension de fixation | 482,6 mm (19 pouces) |
---|---|
Dimensions de montage | 465.1 mm |
Sens de montage | Horizontal/vertical |
Raccordement électrique | Cordon de raccordement avec prise |
Longueur du câble | 3 m |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 6 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises C13 | 0 |
Nombre de prises C19 | 0 |
Nombre de prises C20 | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Longueur | 482.6 mm |
Largeur | 44.3 mm |
Profondeur | 50 mm |
Tension d'alimentation | 230 V |
Catégorie de surtension | 2 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Commutable | Non |
SNMP | Non |
Avec affichage | Non |
---|---|
Evaluation | Local |
Avec affichage LED | Non |
Avec fusible | Non |
Ampèremètre | Non |
Mesure de la température | Non |
Avec matériau de fixation | Oui |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 16-16 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 0 mA |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 0 kA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Numéro RAL | 9017 |
Type de connexion | Souder |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 1.5-1.5 mm² |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 10 mm |
Nombre d'interrupteurs différentiels | 0 |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez