Pce term-réduction P31+ L795 H60 GS
P31+
LEGRAND
Pce term-réduction P31+ L795 H60 GS
Réf. VG481161
EAN.
3414971030558
Pce term-réduction P31+ L795 H60 GS
Groupe produit : V01
34,26 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 60 mm |
---|---|
Largeur (grande dimension) | 795 mm |
Largeur (petite dimension) | 10 mm |
Type de construction | Réduction symétrique |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez