Pce term-réduction P31+ L795 H60 GC
P31+
LEGRAND
Pce term-réduction P31+ L795 H60 GC
Réf. VG482161
EAN.
3414971033016
Pce term-réduction P31+ L795 H60 GC
Groupe produit : V01
55,52 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 60 mm |
---|---|
Largeur (grande dimension) | 795 mm |
Largeur (petite dimension) | 10 mm |
Type de construction | Réduction symétrique |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez