![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486161-WEB-R.jpg)
Pce term-réduct. P31+ L795 H60 316L
P31+
LEGRAND
Pce term-réduct. P31+ L795 H60 316L
Réf. VG486161
EAN.
3414971036857
Pce term-réduct. P31+ L795 H60 316L
Groupe produit : V07
71,59 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 60 mm |
---|---|
Largeur (grande dimension) | 795 mm |
Largeur (petite dimension) | 10 mm |
Type de construction | Réduction symétrique |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
7 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez