![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-485161-WEB-R.jpg)
Pce term-réd. P31+ L795 H60 R9010
P31+
LEGRAND
Pce term-réd. P31+ L795 H60 R9010
Réf. VG485161
EAN.
3414971036666
Pce term-réd. P31+ L795 H60 R9010
Groupe produit : V01
58,18 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 60 mm |
---|---|
Largeur (grande dimension) | 795 mm |
Largeur (petite dimension) | 10 mm |
Type de construction | Réduction symétrique |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
Sélectionnez