![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8362556-WEB-L.jpg)
Pce d descente-rem. L600 H100 Gac
GLO-4
LEGRAND
Pce d descente-rem. L600 H100 Gac
Réf. 8362556
EAN.
3414972356022
Pce d descente-rem. L600 H100 Gac
Groupe produit : V02
704,54 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Finition d'échelon | Profil non perforé |
Angle | 90° |
A charnière | Oui |
Hauteur d'échelle de câble | 100 mm |
Largeur d'échelle de câble | 600 mm |
Modèle | Sans connecteur |
---|---|
Rayon interne | 500 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
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
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez