-
Système de bus KNX
-
Système de bus KNX-radio
-
Système de bus radio
-
Système de bus LON
-
Tension de fonctionnement
-
Système de bus Powernet
-
Autres systèmes de bus
-
Radio bidirectionnelle
-
Modèle
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Nombre d'appareils max. par canal
-
Protection contre le démontage
-
Possibilité de mise à jour
-
Protocole
-
Dépendant du fournisseur
-
Visualisation
-
Serveur Web
-
Interface radio
-
Interface IR
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Nombre de Pack 1
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-L4510C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Passerelle+cde génér encastrable anthracite-2+1 mo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-N4510C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Passerelle+cde génér encastrable blanc-2+1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-NT4510C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Passerelle+cde génér encastrable tech-2+1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-L4500C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Passerelle+cde génér anthr - 2+2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-N4500C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Passerelle+cde génér blanc - 2+2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-NT4500C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Passerelle+cde génér tech - 2+2 mod
Prix indicatif (hors TVA)