![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/098090_pw_94299.jpg)
Passe-fil diam. maxi 6 mm PVC noir
ACCESSOIRES
LEGRAND
Passe-fil diam. maxi 6 mm PVC noir
Réf. 098091
EAN.
3245060980917
Passe-fil diam. maxi 6 mm PVC noir
1
Groupe produit : 62
0,52 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Ouvert |
---|---|
Entrée de câble | Rond |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 6-6 mm |
Diamètre d'alésage | 10 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2-2 mm |
Serre cable | Non |
Finition de l'angle | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez