Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Finition de la séparation longitudinale
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Avec prise de test intégrée
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
LEGRAND
VIKING3
Réf. 039017
Bloc de puissance Viking 3 cosse 34 mm - câble 35/70 mm²
48,25 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.