PARASURTENSION MAGIC MAGIC IN=1KA UN110-230VAC
MAGIC
BTICINO
PARASURTENSION MAGIC MAGIC IN=1KA UN110-230VAC
Réf. 5471
EAN.
8012199452654
PARASURTENSION MAGIC MAGIC IN=1KA UN110-230VAC
Groupe produit : B11
60,04 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension nominale AC | 230 V |
---|---|
Tension max de régime permanent | 250 V |
Courant de charge nominal | 16 A |
Courant de décharge nominal (8/20) (L-N) | 1 kA |
Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE) | 2 kA |
Niveau de protection | 1 kV |
Nombre de pôles | 1 |
Mode de pose | Module |
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | 2.5 mm² |
Section de conducteur flexible max. (fil fin) | 2.5 mm² |
Avec contact de signalisation à distance | Non |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 3 | Non |
---|---|
Avec filtre anti-parasites | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 22.3 mm |
Hauteur | 43.3 mm |
Profondeur | 34 mm |
Profondeur d'encastrement | 34 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez