Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Taille (DIN)
-
Taille (DIN)
-
Schéma de liaison IT
-
Schéma de liaison TN
-
Schéma de liaison N-C
-
Schéma de liaison TN-C-S
-
Schéma de liaison TN-S
-
Schéma de liaison TT
-
Autre schéma de liaison
-
Tension nominale AC
-
Tension nominale AC
-
Tension max de régime permanent
-
Tension max de régime permanent
-
Tension max de régime permanent
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection N-PE
-
Fusible auxiliaire intégré
-
Avec contact de signalisation à distance
-
Signalisation au niveau de l'appareil
-
Classe d'essai type 2
-
Classe d'essai type 2
-
Classe de protection (IP)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
LEGRAND
DIN
Réf. 412286
Cassette rechange T1 / 35kA pour parafoudre
347,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DIN
Réf. 412284
Cassette rechange T1 / 25kA pour parafoudre
343,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DIN
Réf. 412285
Module N-PE T1 / 25kA pour parafoudre
343,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DIN
Réf. 412303
Cassette rechange T1+T2/12.5kA pour parafoudre
158,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DIN
Réf. 412302
Cassette rechange T1+T2 / 8kA pour parafoudre
138,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.