Aller au contenu principal
Logo print
title

Parafoudre 1P - 40kA - T2 1.7kV - 320V - 1 module

DIN LEGRAND

Parafoudre 1P - 40kA - T2 1.7kV - 320V - 1 module

Réf. 412240 EAN. 3414970517623

Parafoudre 1P - 40kA - T2 1.7kV - 320V - 1 module

1
Groupe produit : 21
114,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Schéma de liaison IT Non
Schéma de liaison TN Oui
Schéma de liaison N-C Oui
Schéma de liaison TN-C-S Oui
Schéma de liaison TN-S Non
Schéma de liaison TT Non
Autre schéma de liaison Oui
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 1
Courant nominal de décharge In (8/20) 20 kA
Tension nominale AC 230 V
Tension max de régime permanent 320 V
Niveau de protection 1.7 kV
Fusible auxiliaire intégré Non
Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
Taille (DIN) 1 TE
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 35 mm²
Section de conducteur flexible max. (fil fin) 25 mm²
Avec contact de signalisation à distance Non
Signalisation au niveau de l'appareil Optique
Classe d'essai type 2 Oui
Classe de protection (IP) IP20

Documentation

6 documents
Fiche technique
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Fiche technique
F02060FR_06.pdf pdf (0.61 Mo)
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
6 documents
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
412220.dwg dwg (0.18 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails