![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412233-LEGRAND-1000.jpg)
Paraf. T2 - 4P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 4 modules
DIN
LEGRAND
Paraf. T2 - 4P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 4 modules
Réf. 412233
EAN.
3414970517586
Paraf. T2 - 4P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 4 modules
1
Groupe produit : 21
372,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Schéma de liaison IT | Oui |
---|---|
Schéma de liaison TN | Oui |
Schéma de liaison N-C | Oui |
Schéma de liaison TN-C-S | Oui |
Schéma de liaison TN-S | Non |
Schéma de liaison TT | Non |
Autre schéma de liaison | Non |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 20 kA |
Tension nominale AC | 230 V |
Tension max de régime permanent | 440 V |
Niveau de protection | 2.1 kV |
---|---|
Fusible auxiliaire intégré | Non |
Mode de pose | Profilé chapeau 35 mm |
Taille (DIN) | 4 TE |
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | 35 mm² |
Section de conducteur flexible max. (fil fin) | 25 mm² |
Avec contact de signalisation à distance | Oui |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 2 | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez