Paraf. protégé 3P+N-40kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules
DIN
LEGRAND
Paraf. protégé 3P+N-40kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules
Réf. 412217
EAN.
3414971552975
Paraf. protégé 3P+N-40kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules
1
Groupe produit : 21
388,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Schéma de liaison | Non |
---|---|
Schéma de liaison IT | Non |
Schéma de liaison TN | Oui |
Schéma de liaison N-C | Oui |
Schéma de liaison TN-C-S | Oui |
Schéma de liaison TN-S | Oui |
Schéma de liaison TT | Oui |
Autre schéma de liaison | Non |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 20 kA |
Courant de choc de décharge max. (8/20) | 20 kA |
Tension nominale AC | 400 V |
Tension max de régime permanent | 320 V |
Niveau de protection | 2.5 kV |
Niveau de protection L-N | 2.5 kV |
Niveau de protection N-PE | 1.5 kV |
Fusible auxiliaire intégré | Oui |
Mode de pose | Profilé chapeau 35 mm |
Taille (DIN) | 8 TE |
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | 35 mm² |
Section de conducteur flexible max. (fil fin) | 25 mm² |
Avec contact de signalisation à distance | Oui |
---|---|
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 2 | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 142.4 mm |
Hauteur | 96.5 mm |
Profondeur | 77.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 230-415 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Capacité des bornes | 6-35 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
6 documents