Aller au contenu principal
Logo print
title

Paraf. protégé 3P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules

DIN LEGRAND

Paraf. protégé 3P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules

Réf. 412213 EAN. 3414971552890

Paraf. protégé 3P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules

1
Groupe produit : 21
371,10 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Schéma de liaison Non
Schéma de liaison IT Non
Schéma de liaison TN Oui
Schéma de liaison N-C Oui
Schéma de liaison TN-C-S Oui
Schéma de liaison TN-S Oui
Schéma de liaison TT Oui
Autre schéma de liaison Non
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Courant nominal de décharge In (8/20) 5 kA
Courant de choc de décharge max. (8/20) 5 kA
Tension nominale AC 400 V
Tension max de régime permanent 320 V
Niveau de protection 2.5 kV
Niveau de protection L-N 1.4 kV
Niveau de protection N-PE 1.2 kV
Fusible auxiliaire intégré Oui
Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
Taille (DIN) 8 TE
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 35 mm²
Section de conducteur flexible max. (fil fin) 25 mm²
Avec contact de signalisation à distance Oui
Signalisation au niveau de l'appareil Optique
Classe d'essai type 2 Oui
Classe de protection (IP) IP20
Largeur 142.4 mm
Hauteur 96.5 mm
Profondeur 77.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 230-415 V
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par le haut
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Cable
Capacité des bornes 6-35 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui

Documentation

6 documents
Fiche technique
F02952EN_01.pdf pdf (0.77 Mo)
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE11368AA_3.pdf pdf (1.09 Mo)
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
F02952FR_01.pdf pdf (0.77 Mo)
6 documents
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
412213.dwg dwg (0.36 Mo)