![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338072-WEB-L.jpg)
Panneau lat/AR XL3S 4000 2200 x 600mm
XL3S 4000
LEGRAND
Panneau lat/AR XL3S 4000 2200 x 600mm
Réf. 338072
EAN.
3414970900241
Panneau lat/AR XL3S 4000 2200 x 600mm
1
Groupe produit : 16
184,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté en tant que paroi latérale | Oui |
---|---|
Adapté en tant que panneau arrière | Oui |
Largeur | 570 mm |
Hauteur | 2074 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
---|---|
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7016 |
Avec entrée de câble | Non |
Avec serrure | Non |
Documentation
4 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
Sélectionnez