Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type de connecteur
-
Mode de pose
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Maintien du cable
LEGRAND
LCS3 COPPER
Réf. 033794
LCS³ Panneau HD angle sans connect 1U
229,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.