Panel mounting socket Prisinter Hypra - IP44 -380/415 V~ -32A - 3P+N+E - plastic
Hypra
Legrand
Panel mounting socket Prisinter Hypra - IP44 -380/415 V~ -32A - 3P+N+E - plastic
Réf. 52904
EAN.
3245060529048
Groupe produit : 75
25 367,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Commutateur | Verrouillage mécanique |
---|---|
Avec disjoncteur différentiel | Non |
Emplacements vides sur barre profilée | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Autocad 3D
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
Sélectionnez