Aller au contenu principal
Logo print

Panel mounting socket inclined outlet Hypra-IP44 -380/415V~ - 32A - 3P+E - metal

Hypra Legrand

Panel mounting socket inclined outlet Hypra-IP44 -380/415V~ - 32A - 3P+E - metal

Réf. 52933 EAN. 3245060529338
Groupe produit : 75
10 927,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
Nombre de pôles 4
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Matériau Autre
Finition militaire Non
Dimension de bride, verticale 94 mm
Ecart vertical entre les trous 70 mm
Dimension de bride, horizontale 84 mm
Ecart horizontal entre les trous 70 mm

Documentation

1 document
Fiche technique
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
3 documents
Autocad 3D
052933.dwg dwg (0.13 Mo)
1 document
Agrément