Panel mounting socket fixing centre Hypra - IP 66/67 - 200/250 V~ - 32 A -2P+E
Hypra
Legrand
Panel mounting socket fixing centre Hypra - IP 66/67 - 200/250 V~ - 32 A -2P+E
Réf. 53046
EAN.
3245060530464
Groupe produit : 75
9 723,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 94 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez