![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053773-LEGRAND.jpg)
Panel appliance inlet Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E - plastic
Hypra
Legrand
Panel appliance inlet Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E - plastic
Réf. 53773
EAN.
3245060537739
Groupe produit : 75
15 604,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |