![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481246-WEB-R.jpg)
P31+ ST av L3 400x60 R9010
P31+
LEGRAND
P31+ ST av L3 400x60 R9010
Réf. VG481246
EAN.
3414971201040
P31+ ST av L3 400x60 R9010
Groupe produit : V01
156,58 €
/
1 m
Unité d'emballage
2 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 60 mm |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Epaisseur de matériau | 0.9 mm |
Longueur | 3030 mm |
Section transversale utile | 23175.24 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Poids | 3.86666667 kg/m |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez