-
Connecteur articulé horizontal
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Acier inoxydable, décapé
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-482308-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L600 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-482307-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L500 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-482306-WEB-R.jpg)
Renfort de fond P31+ L400 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481183-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L600 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-482305-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L300 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481182-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L500 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-482304-WEB-R.jpg)
Renfort de fond P31+ L200 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481181-WEB-R.jpg)
Renfort de fond P31+ L400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481180-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481179-WEB-R.jpg)
Renfort de fond P31+ L200 GS
Prix indicatif (hors TVA)