-
Hauteur de caniveau de câble
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Hauteur de paroi latérale
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482797-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L600 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-480312-WEB-R.jpg)
Dérivation T vert. P31+ L600 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481777-WEB-R.jpg)
Coude réglable P31+ L600 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-482796-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L500 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482757-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L600 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-480311-WEB-R.jpg)
Dérivation T vert. P31+ L500 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482795-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L400 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481776-WEB-R.jpg)
Coude réglable P31+ L500 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482756-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L500 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482817-WEB-R.jpg)
Raccord de remonte P31+ L600 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482807-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversible P31+ L600 H60GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-480797-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L600 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-480310-WEB-R.jpg)
Dérivation T vert. P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481775-WEB-R.jpg)
Coude réglable P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-482787-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L600 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482794-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L300 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-480796-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L500 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482806-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversible P31+ L500 H60GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482816-WEB-R.jpg)
Raccord de remonte P31+ L500 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482755-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L400 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-480145-WEB-R.jpg)
Pièce en T vert. P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-482786-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L500 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-480795-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481834-WEB-R.jpg)
Dérivation T vert. P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)