![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341620-WEB-R.jpg)
P31+ raccord univ.EA L100 GS
P31
LEGRAND
P31+ raccord univ.EA L100 GS
Réf. VG341620
EAN.
8009561241008
P31+ raccord univ.EA L100 GS
Groupe produit : V01
5,65 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Non |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Connecteur à vis |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 75-600 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 75-75 mm |
Convient au fil d'un caniveau à grille | 0-0 mm |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez