P31+ plaq.de mont. rapide H60R9010
P31+
LEGRAND
P31+ plaq.de mont. rapide H60R9010
Réf. VG486155
EAN.
3414971036796
P31+ plaq.de mont. rapide H60R9010
Groupe produit : V01
22,40 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 200 mm |
Largeur de plaque | 125 mm |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez