P31+ multicoupler H60 Gac
P31+
LEGRAND
P31+ multicoupler H60 Gac
Réf. VG486789
EAN.
3414971036925
P31+ multicoupler H60 Gac
Groupe produit : V07
31,84 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Oui |
Connecteur articulé vertical | Oui |
Type de raccordement | Connecteur à vis |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 77-600 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 60-60 mm |
Longueur | 300 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Oui |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Largeur | 295 mm |
Hauteur | 63 mm |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez