P31+ multicoupler EDU H60 GS
P31+
LEGRAND
P31+ multicoupler EDU H60 GS
Réf. VG481169
EAN.
3414971030572
P31+ multicoupler EDU H60 GS
Groupe produit : V01
16,08 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Oui |
Connecteur articulé vertical | Oui |
Type de raccordement | Connecteur à vis |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 77-600 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 60-60 mm |
Longueur | 300 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Largeur | 295 mm |
Hauteur | 63 mm |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez